uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
onsemi 製の高速 SVGA グローバルシャッター PYTHON 500 センサーを搭載した UI-5130CP Rev. 2.2 GigE 産業用カメラには、モノクロバージョンとカラーバージョンがあります。速度第一で設計されています。水平および垂直読み出し機能を利用して、画像読み出し速度をさらに向上できます。UI-5130CP Rev. 2.2 は、従来のマシンビジョンおよび検査作業に最適です。
IDS ソフトウェアによって実装された FPN (Fixed Pattern Noise) 補正機能により、縞のない高品質の画像が得られます。
このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.90 以降でサポートされます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 205 fps |
解像度 (h x v) | 800 x 600 |
光学面積 | 3.840 mm x 2.880 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3.6" |
解像度 | 0.48 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | PYTHON 500 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral