GV-5260FA Rev.1.2

GV-5260FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 46.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GigE カメラ GV-5260FA Rev.1.2 は、低価格の 2.35 MP CMOS センサー Sony IMX249 を搭載し、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で新たな基準を打ち立てます。GigE 産業用カメラは、最大 46 fps (フル解像度: 1920 x 1200 px) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。

暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。ITS および品質保証などに適しています。

品目番号
  • GV-5260FA-M-GL Rev.1.2: AB12012
  • GV-5260FA-C-HQ Rev.1.2: AB12011
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 46.0 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 11.251 mm x 7.032 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.2"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 5.86 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX249
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!