GV-5861SE Rev.4.2

GV-5861SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 56.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

Sony STARVIS シリーズの IMX290 センサーは高速でコスト重視のセンサーで、これも GigE Vision 産業用カメラ GV-5861SE Rev.4.2 で利用できるようになりました。CMOS カメラは、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。視覚化用途で一般的な フル HD 解像度で、優れた低ダークノイズ値と、77 % 以上という驚異的な量子効果を発揮します。 ローリングシャッターでありながら高フレームレートのカメラで、瓶詰や荷物の仕分けなど、高速に移動する物体の撮影に適しています。

1/2.8 インチの小型ビジュアルフォーマットは、コスト効果の高いレンズに理想的です。

C マウントレンズホルダー付き GV-5861SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-5861SE-M-GL Rev.4.2: AB12567
  • GV-5861SE-C-HQ Rev.4.2: AB12566
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 56.0 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX290
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!