uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
Sony STARVIS シリーズのローリングシャッター IMX290 センサーは高速でコスト重視のセンサーで、これも UI-5861SE Rev.4.2 産業用カメラで利用できるようになりました。CMOS カメラは、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。視覚化用途に一般的に使用されるフル HD 解像度、長時間の露出 (120 秒)、IR 超高感度を提供します。
1/2.8 インチの小型ビジュアルフォーマットは、コスト効果の高いレンズに理想的です。
C マウントレンズホルダー付き UI-5861SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 53.0 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
光学面積 | 5.610 mm x 3.175 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.12 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX290 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
ChinaRoHS EFUP 25