uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony 製 Pregius シリーズの IMX273 グローバルシャッター CMOS センサーは、感度とハイダイナミックレンジを特長としています。センサーの解像度は 1.57 MP (1448 x 1086 ピクセル)、ピクセルサイズは 3.45 µm、フレームレートは 73.0 fps です。
そこで、UI-5042SE Rev.4.2 を、品質保証分野での詳細評価の安全技術や、交通監視やナンバープレート認識に使用できます。
C マウントレンズホルダーなしのUI-5042SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 73.0 fps |
解像度 (h x v) | 1448 x 1086 |
光学面積 | 4.995 mm x 3.746 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.57 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX273 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
ChinaRoHS EFUP 25