GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1456 x 1088
    1.58 MP
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 78.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5042SE Rev.4.2 には Sony 製 Pregius シリーズグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 が搭載され、ピクセルサイズ 3.45 µm で解像度 1.58 MP(1456 x 1088 ピクセル)を発揮します。フル解像度では、最大 78 fps の高速化を実現し、移動するビジョンシステムや暗い環境でも、卓越した画質を提供します。

したがって、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、マシンビジョン用途に最適です。

C マウントレンズホルダーなしの GV-5042SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-5042SE-M Rev.4.2: AB12686
  • GV-5042SE-C Rev.4.2: AB12685
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 78.0 fps
解像度 (h x v) 1456 x 1088
光学面積 5.023 mm x 3.754 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 1.58 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX273
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!