驚くべきカメラの誕生です。IMX541 を搭載した 20.36 MP (4512 x 4512 px) 産業用カメラ GV-5990FA Rev.1.2 は、Pregius S シリーズの高性能で超高解像度の 1.1 インチ CMOS センサーを搭載しています。このセンサーは、Sony 製の非常に強力な第 4 世代 CMOS 画像センサーです。BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをグローバルシャッターセンサーに使用した初めての製品です。これにより、ピクセルの小型化 (2.74 µm) や解像度の向上、量子効果や感度の向上が実現します。このため、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。
フレームレート 5.5 fps を実現し、GigE Vision インターフェースを搭載し、Vision Standard に完全準拠しています。GV-5990FA Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | FA |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 5.5 fps |
解像度 (h x v) | 4512 x 4512 |
光学面積 | 12.363 mm x 12.363 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 20.36 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX541 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA