コンパクトな U3-38L0XCP Rev.1.2 産業用カメラには Sony 製 IMX412 ローリングシャッターセンサー (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm、センサーサイズ 1/2") が搭載されています。Sony Starvis シリーズの 12.33 MP CMOS センサーは、高度な画像評価向けに高解像度データを提供し、18.0 fps を実現します。
ここでは、4K 解像度のモデルを選択します。
このモデルはさまざまな視覚化作業に最適です。実用的な全金属製ハウジング、コンパクトなサイズ、ねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。
USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XCP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 18.0 fps |
解像度 (h x v) | 4056 x 3040 |
光学面積 | 6.287 mm x 4.712 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 12.33 MP |
画素サイズ | 1.55 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | IMX412 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA