I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、ロック可能、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、ロック可能、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート、ロック可能、オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 6ワイヤーケーブル
  • コネクター: ヒロセHR10(10A-7P-6S)6ピンメスコネクター、ストレート、ロック可能/オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、 ストレート、ロック可能、5 m: 1008933
使用対象 GigE - CP, GigE - CP Rev. 2, GigE - SE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!