U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4056 x 3040
    12.33 MP
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony 製 1/2 インチローリングシャッターセンサー IMX412 は、12.33 MP (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm) の強力な性能を発揮する、U3-38L4XLS Rev.1.2 ボードレベルカメラです。Sony の Starvis シリーズに含まれ、困難な画像評価向けに高解像度のデータを提供します。このUSB3 Vision 産業用カメラは 18.0 fps を達成します。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます

uEye+ XLS ボードレベルカメラは 4K 解像度を提供し、多様な視覚化作業に適しています。産業および産業以外の用途に使用でき、特に組み込みビジョンシステムに適しています。

uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38L4XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

品目番号
  • U3-38L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1009174
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 18.0 fps
解像度 (h x v) 4056 x 3040
光学面積 6.287 mm x 4.712 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 12.33 MP
画素サイズ 1.55 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX412
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.3

認定

ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!