Sony Pregius S シリーズの 5.10 MP IMX547 グローバルシャッターにより、小型で組み込みが簡単で、優れた画質を実現する U3-31F0CP Rev.2.2 は、まったく妥協のない製品です。はセンサーはBSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載し、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm と驚くほど小型です。操作中、産業用カメラは 75.0 fps を発揮します。
USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ CP。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 75.0 fps |
解像度 (h x v) | 2472 x 2064 |
光学面積 | 6.773 mm x 5.655 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 5.10 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | IMX547 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral