U3-31L0SE Rev.1.2

U3-31L0SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4128 x 3008
    12.42 MP
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

カラーセンサーやモノクロセンサー、ボードレベルまたはハウジング付きなど、Pregius S シリーズの 12.42 MP Sony IMX545 センサーは、さまざまなモデルから選んで使用できます。インチ第第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI テクノロジーが組み合わさせています。もう 1 つの特徴はピクセルで、わずか 2.74 µm のサイズながら、極めて高いピクセル密度を実現しています。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。要件の厳しいマシンビジョン用途でも容易に対応できる、卓越した画質を手に入れられます。

U3-31L0SE Rev.1.2 産業用カメラは 32.0 fps を発揮します。USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、この uEye+ SE モデルは Vision Standard に完全準拠し、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-31L0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009175
  • U3-31L0SE-M-GL Rev.1.2: 1009176
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 32.0 fps
解像度 (h x v) 4128 x 3008
光学面積 11.311 mm x 8.242 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 12.42 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX545
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!