U3-31L2SE Rev.1.2

U3-31L2SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4128 x 3008
    12.42 MP
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

カラーセンサーやモノクロセンサー、ボードレベルまたはハウジング付きなど、Pregius S シリーズの 12.42 MP Sony IMX545 センサーは、さまざまなモデルから選んで使用できます。インチ第第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI テクノロジーが組み合わさせています。もう 1 つの特徴はピクセルで、わずか 2.74 µm のサイズながら、極めて高いピクセル密度を実現しています。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。要件の厳しいマシンビジョン用途でも容易に対応できる、卓越した画質を手に入れられます。

U3-31L2SE Rev.1.2 産業用カメラは 32.0 fps を発揮します。USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、この uEye+ SE モデルは Vision Standard に完全準拠し、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-31L2SE-C Rev.1.2: 1009184
  • U3-31L2SE-M Rev.1.2: 1009186
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 32.0 fps
解像度 (h x v) 4128 x 3008
光学面積 11.311 mm x 8.242 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 12.42 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX545
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

太陽光発電/太陽電池の検査

IDS カメラを使用して、形状やソーマークを確認し、欠陥を特定できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!