U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2856 x 2848
    8.13 MP
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius S センサー IMX546 を搭載する産業用カメラ U3-31J0SE Rev.1.2 は、解像度 8.13 MP で、49.0 fps を発揮します。この正方形の第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション)テクノロジーが組み合わさせています。わずか 2.74 µm という小型ピクセルサイズにより、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。これらの機能やさまざまなハウジングモデルにより、多様な方法でセンサーを利用できます。

USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ SE。

品目番号
  • U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009187
  • U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2: 1009188
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 49.0 fps
解像度 (h x v) 2856 x 2848
光学面積 7.824 mm x 7.804 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 8.13 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX546
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!