Sony Pregius S センサー IMX546 を搭載する産業用カメラ U3-31J1SE Rev.1.2 は、解像度 8.13 MP で、49.0 fps を発揮します。この正方形の第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション)テクノロジーが組み合わさせています。わずか 2.74 µm という小型ピクセルサイズにより、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。これらの機能やさまざまなハウジングモデルにより、多様な方法でセンサーを利用できます。
USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ SE。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 49.0 fps |
解像度 (h x v) | 2856 x 2848 |
光学面積 | 7.824 mm x 7.804 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 8.13 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX546 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
認定
ChinaRoHS EFUP 25