U3-31F0SE Rev.1.2

U3-31F0SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius S シリーズの 5.10 MP IMX547 グローバルシャッターセンサーを搭載した U3-31F0SE Rev.1.2 は、変化する照明条件でも最適な画質を達成します。第 4 世代のセンサーとして、BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載し、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm と驚くほど小型です。このため、優れたピクセル密度と卓越した画質というメリットが得られます。操作中、産業用カメラは 75.0 fps を発揮します。.

USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意uEye+ SE

品目番号
  • U3-31F0SE-M-GL Rev.1.2: 1009197
  • U3-31F0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009196
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 75.0 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.773 mm x 5.655 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX547
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!