UV-36L0XC

UV-36L0XC
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

接続してすぐに使える!uEye XC オートフォーカスカメラは Web カメラのように使えます。この目的で UVC インターフェース (USB ビデオクラス) を備えています。そのメリットとして、操作専用のドライバーが不要になります。物体との距離が常に変化する条件や暗い条件でも、常に鮮明な画像と動画を撮影できます。カメラには !--@ids_sensor_manufacturer@--> 製の CMOS センサー AR1335 が搭載され、フル HD を発揮します。センサーはを実現し、詳細な画像を確保します。BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR1335 は暗い環境でも卓越した性能を発揮し、低ピクセルノイズも実現しています。カメラには自動ホワイトバランスや色補正などの便利な機能もあります。

UVC カメラは産業要件に特化して開発されました。コンポーネントは長期にわたる使用期間を念頭に厳選されています。消費者向け Web カメラにとって、これは決定的なメリットです。ケーブルを接続するだけで、操作できます。

実用的なマグネシウムダイキャスト製ハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるオートフォーカスカメラです。たとえば、ラボや診断などでの分析タスクや、キオスクシステム、物流、ロボット用途での使用に対応します。

注: UVC XC カメラの解像度はフル HD (1080p) です。

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

標準 UVC プロトコルよりも USB3 Vision をご希望の場合は、こちらからアプリケーションに適切なモデルを見つけられます

品目番号
  • UV-36L0XC-C: 1009247
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
光学クラス 1/3.2"
画素サイズ 1.10 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル AR1335
製品ステータス 量産中
UVC 規格 1.1
データシート

特長

100% 品質テスト
プラグアンドプレイ
USB ビデオクラス (UVC) 規格は
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!