あらゆる細部を見逃さない小型のボードレベルカメラ: U3-36P4XLS Rev.1.2 は、onsemi の 19.80 MP AR2020 センサーを搭載し、5K UHD 解像度を実現します。品質管理、小型デバイス製造、医療技術などでの組み込みビジョン用途に役立ちます。
カラーセンサーのみならず、モノクロバージョンも用意しています。これは、産業環境の低照度の用途や、顕微鏡など、さらに高い感度が要求される用途に適しています。また、onsemi の人気のある 18 MP センサー AR1820 の技術的な後継製品をお探しの場合も、ご希望を満たす製品が見つかります。
1/1.8" ローリングシャッター センサー (アスペクト比 4:3、5136 x 3856 ピクセル) は FHD モードで 15.0 fps を 1920 x 1080 ピクセルで発揮し、ライブビデオに適した 27 fps も実現します。 USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLS |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 15.0 fps |
解像度 (h x v) | 5136 x 3856 |
光学面積 | 7.190 mm x 5.399 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 19.80 MP |
画素サイズ | 1.40 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | AR2020 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25