U3-33F2XLS Rev.1.2

U3-33F2XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2062
    5.10 MP
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

強力なセンサーを搭載した小型カメラ。この uEye+ XLS 産業用カメラ U3-33F2XLS Rev.1.2 は、5.10 MP グローバルシャッター センサー IMX568 を搭載しています。第 4 世代 Pregius シリーズ (2472 x 2062 px、ピクセルサイズ 2.74 µm) の 1/1.8" Sony センサーは、高感度、低ノイズ、卓越したダイナミックレンジを発揮し、他とは一線を画しています。最大 49.0 fps という卓越した画質を実現します。表面検査、医療技術、交通監視などの分野の組み込みビジョンアプリケーションに役立ちます。

センサーには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されます。USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-33F2XLS-C Rev.1.2: 1008658
  • U3-33F2XLS-M Rev.1.2: 1008659
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 49.0 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2062
光学面積 6.773 mm x 5.650 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX568
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!