卓越した画質をもたらす、16.20 MP センサーと USB3 インターフェースを搭載した、汎用性に優れた産業用カメラ:このモデルには Sony Pregius S シリーズの IMX542 グローバルシャッターセンサーが搭載されています。このため、U3-31N0SE Rev.1.2 は 5328 x 3040 という高解像度と卓越した光感度という点で傑出しています。
この第 4 世代 1.1" CMOS センサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載されています。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で、傑出したピクセル密度を実現します。
操作中、産業用カメラは 25.0 fps を発揮します。産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に最適です。
U3-31N0SE Rev.1.2 カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 25.0 fps |
解像度 (h x v) | 5328 x 3040 |
光学面積 | 14.599 mm x 8.330 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 16.20 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | IMX542 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA