GV-51J0FA Rev.1.2

GV-51J0FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2856 x 2848
    8.13 MP
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

IP65/67 に準拠して頑丈であり、便利な GigE を搭載した正方形の第 4 世代 Sony センサー: 8.13 MP (2856 x 2848 px) 産業用カメラ GV-51J0FA Rev.1.2 は 15.0 fps を発揮し、要件の厳しい産業用途に最適です。Sony Pregius S シリーズを利用するにあたり、グローバルシャッター と BSI (バックサイドイルミネーション) の組み合わせもご活用ください。わずか 2.74 µm の小さいピクセルサイズにより高いピクセル密度が保証され、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最大限に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。

この産業用カメラは Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも完全に併用できます。

uEye+ FA カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-51J0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009796
  • GV-51J0FA-M-GL Rev.1.2: 1009797
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2856 x 2848
光学面積 7.825 mm x 7.804 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 8.13 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX546
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!