IDS NXT rome は組み込みビジョンプラットフォームとなるコンパクトな産業用カメラで、専用に開発された AI コア (「deep ocean core」) が統合されているので、ニューラルネットワークを数ミリ秒の推論時間で実行できます。AI ベースの画像処理を IDS NXT lighthouse トレーニングソフトウェアを使用して簡単に実現できます。保護クラス IP65/67 できわめて丈夫です。カメラを塵埃や水滴から保護します。
C マウント、シリアル RS-232 インターフェース、M12 コネクターによるギガビットイーサネットネットワーク接続などの機能により、REST Web サービスおよび OPC UA を介した通信が可能なカメラモデルは、産業環境での使用に最適です。
Sony Pregius シリーズの 1/1.8 インチグローバルシャッターセンサー IMX265 は解像度 2048 x 1536 ピクセルのとりわけ低ノイズの画像を提供し、画質に対する厳しい要求を容易に満たします。
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031 にはモノクロとカラーが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | IDS NXT rome |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
解像度 (h x v) | 2048 x 1536 |
光学面積 | 7.066 mm x 5.300 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 3.15 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX265 |
データシート |
特長
人工知能
オンボード処理
産業プロトコル
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA