U3-3680XCP-NIR Rev.1.2

U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

コンパクトな U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を装備し、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP onsemi 製 AR0522 ローリングシャッター CMOS センサー (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、48.0 fps) を搭載しています。これにより、暗い環境や照明条件が変化する用途にも、最適に使用できます。カメラはわずか 29 x 29 x 17 mm (W/H/L) ながら、典型的な産業用途での詳細画像評価に、高い解像度を発揮しますBSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR0522 センサーは低照度条件で卓越したパフォーマンスを発揮するとともに、低消費電力、NIR レンジでの高感度、低ピクセルノイズでも優れています。

実用的な完全密封式のハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。たとえば、ラボの分析作業、自動走行車両の視覚的サポート、オートメーション現場でのロボットとコボットの組み合わせにおいて、使用されます。

uEye XCP ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。

センサーは、750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件に適しています。

品目番号
  • U3-3680XCP-NIR-NO Rev.1.2: 1008733
  • U3-3680XCP-NIR-GL Rev.1.2: 1008730
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 48.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 5.702 mm x 4.277 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 2.20 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル AR0522
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
C-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!