卓越した光感度が要求される組み込みビジョン用途に最適: 小型の U3-38C4XLS Rev. 1.2 ボードレベルカメラには、Starvis 2 テクノロジー対応の 1/3" Sony IMX662 センサーが搭載されています。高度なピクセルテクノロジーにより、優れたハイダイナミックレンジで卓越した画質を獲得できます。
コスト効果の高い 2.16 MP USB3 カメラ (1968 x 1100、ピクセルサイズ 2.90 µm) は、88.0 fps と高速で、低解像度で可能な限り最適な画質が要求される低照度用途で特に強みを発揮します。
U3-38C4XLS Rev. 1.2 カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLS |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 88.0 fps |
解像度 (h x v) | 1968 x 1100 |
光学面積 | 5.707 mm x 3.190 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.16 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX662 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25