U3-38C4XLS Rev. 1.2

U3-38C4XLS Rev. 1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1968 x 1100
    2.16 MP
  • Sony IMX662
    1/3" CMOS
  • 88.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

卓越した光感度が要求される組み込みビジョン用途に最適: 小型の U3-38C4XLS Rev. 1.2 ボードレベルカメラには、Starvis 2 テクノロジー対応の 1/3" Sony IMX662 センサーが搭載されています。高度なピクセルテクノロジーにより、優れたハイダイナミックレンジで卓越した画質を獲得できます。

コスト効果の高い 2.16 MP USB3 カメラ (1968 x 1100、ピクセルサイズ 2.90 µm) は、88.0 fps と高速で、低解像度で可能な限り最適な画質が要求される低照度用途で特に強みを発揮します。

U3-38C4XLS Rev. 1.2 カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • U3-38C4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010301
  • U3-38C4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010300
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 88.0 fps
解像度 (h x v) 1968 x 1100
光学面積 5.707 mm x 3.190 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.16 MP
画素サイズ 2.90 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX662
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
CS-レンズマウント
C- / CS-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!