完全に密閉されたハウジングのモデルを選ぶ場合でも、組み込みビジョンアプリケーション向けのボードレベルバージョンのモデルを選ぶ場合でも、汎用 uEye SE ファミリーが対応: 1.2" グローバルシャッター CMOS センサー IMX540 は、ピクセルサイズ 2.74 µm および 16.0 fps で 5328 x 4608 の高解像度を発揮し、卓越した画質を実現します。このため、24.55 MP 産業用カメラは、どれほど微細な部分でも撮影することが重要な、要求の厳しい多様な用途に適しています。
この Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載され、特に光感度に優れています。一部の U3-31R2SE Rev.1.2 は、周囲が暗い条件の用途でも卓越したパフォーマンスを実現します。
USB3カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 16.0 fps |
解像度 (h x v) | 5328 x 4608 |
光学面積 | 14.599 mm x 12.626 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.2" |
解像度 | 24.55 MP |
画素サイズ | 2.74 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX540 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25