GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m

GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート、/ユニバーサル電源
要求の価格
 
 
  • ケーブル:GigE+電源
  • ケーブルタイプ: 2ワイヤーケーブル電源用、白/黒
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンコネクター、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源
  • 電圧範囲 100 ~ 240 V AC
  • ケーブル長: 1.8 m
品目番号
  • GigE、電源、ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m: CK.0040.2.18800.00
使用対象 GigE - CP, GigE - SE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!