IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3856 x 2176
    8.39 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

インテリジェントな産業用カメラ IDS NXT malibu は、 での 4K ストリーミングや 3856 x 2176 ピクセルのフルセンサー解像度での卓越した画質などを実現します。独立した画像分析を実行し、RTSP (Real Time Streaming Protocol) 経由の圧縮ビデオストリームでライブオーバーレイとして結果を提供します。さらに、ユーザーはカメラのライブ画像を HTTP ストリーム (MJPEG 圧縮) 経由で任意の Web ブラウザーに表示できます。

カメラには 8.39 MP ローリングシャッター センサー IMX678 が搭載されています。Sony の Starvis 2 シリーズのメンバーで、ハイダイナミックレンジで鮮明な画質を実現します。特に周囲が暗い場合に、威力を発揮します。

アクションカメラとして知られている Ambarella の特殊 SoC も搭載されています。明るさ、ノイズ、色補正など、便利なオート機能が搭載された ISP により、常に最適な画質が得られます。

モデルは IDS NXT エコシステムの一部で、汎用組み込みビジョンプラットフォームとして設計されています。完璧な画質 + オンカメラ AI + 圧縮 + ビデオストリームという組み合わせで、PC にまったく依存せずに操作できます。

IDS NXT rio および rome モデルと同様、IDS NXT malibu はコンパクトな産業向けハウジングと GigE インターフェースを搭載し、REST API を提供します。

品目番号
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
カメラファミリー IDS NXT malibu
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
解像度 (h x v) 3856 x 2176
光学面積 7.712 mm x 4.352 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.39 MP
画素サイズ 2.00 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX678
データシート

特長

人工知能
オンボード処理
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!