U3-3070SE Rev.1.2

U3-3070SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2048 x 1536
    3.15 MP
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 114.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX252 は下位製品の IMX265 とともに、3 MP クラスで最高の CMOS 画像センサーと言えるでしょう。1/1.8"グローバルシャッターセンサーを搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3070SE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、フレームレート 114 fps で解像度 3.15 MP (2048 x 1536 ピクセル) を転送します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、高い支持を受けています。

特殊機能として、90.0 s の長時間の露出や、エリアスキャンカメラを低コストのラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードがあります。

U3-3070SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3070SE-M-GL Rev.1.2: AB12837
  • U3-3070SE-C-HQ Rev.1.2: AB12858
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 114 fps
解像度 (h x v) 2048 x 1536
光学面積 7.066 mm x 5.299 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.15 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX252
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!