GigE、Cat6a、IP65/67、ストレート、ねじ込み式、5 m

GigE、Cat6a、IP65/67、ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート/RJ45
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ: イーサネットケーブル PUR、Cat6a、IP65/67、緑色
  • コネクター: M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ねじ込み式、ストレート/RJ45
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • GigE、Cat6a、IP65/67、ストレート、ねじ込み式、5 m: AD00076
使用対象 Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!