レンズチューブ 77 mm、Ø 41 mm、(IP65/67)

レンズチューブ 77 mm、Ø 41 mm、(IP65/67)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
使用対象:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE カメラ
要求の価格
 
 
  • 内側のレンズ長さは最大:64 mm (Cマウントねじ除く)
  • 外径 35 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
  • チューブ寸法(直径 x 長さ):41 x 77 mm
  • 重量:70 g
  • 使用対象:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE カメラ
品目番号
  • レンズチューブ 77 mm、Ø 41 mm、(IP65/67): CK.0010.1.12200.00
焦点距離 0 mm
光学クラス いいえ
解像度 0.00 MP
 
 
It's so easy!