uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 

超小型で操作は簡単、アイデアの結実

小型でスマートな uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 は、トリガーオートフォーカスをはじめとする多数の自動機能を搭載し、家庭用カメラの便利さと使いやすさを取り入れながら、産業用途に対応します。uEye XS は、USB 2.0 インターフェースと Mini B USB 2.0 コネクターを使って、簡単に統合できます。

OmniVisionの5.04 MP CMOS センサーと1.40 µmのピクセルサイズを搭載したこのカメラは、厳しい環境光条件下でも、優れた画質と正確な色再現を実現します。

このカメラの特長は、軽量でコンパクトなデザイン、フル解像度(2592 x 1944ピクセル)で15.0 fps、キオスクや組込みシステム、医療技術などの用途に適した電源内臓という点です。

このカメラは IDS Software Suite SDK によってサポートされています。

アクセサリー付きの実用的なスターターセットもご用意しています。

XS の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
カメラファミリー XS
インターフェース USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー OmniVision
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 3.629 mm x 2.722 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/4"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 1.40 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル OV5640
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!