GigE + I/O、 ドラッグチェーンケーブル、ストレート、5 m

GigE + I/O、 ドラッグチェーンケーブル、ストレート、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE + I/O
  • ケーブルタイプ: ドラッグチェーンケーブル、電源用2ワイヤーとトリガー&フラッシュ用4ワイヤー
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンメスコネクター、ストレート、ロック可能/オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • GigE + I/O、 ドラッグチェーンケーブル、ストレート、5 m: CK00113.05
使用対象 GigE - CP, GigE - SE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!