I/O+電源、標準Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8m/5 m

I/O+電源、標準Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8m/5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
バインダメスコネクター712、ストレート/ユニバーサル電源/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: Yケーブル、電源用ワイヤー2本とトリガー&フラッシュ用ワイヤー6本
  • コネクター: バインダメスコネクター99-0426-10-08、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源/オープンエンド
  • ケーブル長: 1.8 m/ 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8m/5 m: AD00075
使用対象 GigE - FA, GigE - RE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!