uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
センサーを含むマザーボードは、GigE インターフェースを含むドーターボードからフレックスリボンケーブルで取り外せます。フレックスリボンケーブルとドーターボードは、いずれもオプションで販売されています。 UI-5582LE-MB Rev.1.2 には、5 メガピクセル CMOS センサー (MT9P006STC - カラーバージョン) が搭載されています。センサーのサイズは約 0.5 インチで、解像度は 2560 x 1920 ピクセル、ローリングシャッターおよびグローバルスタートシャッター機能を備えています。画期的な A-Pix™ ピクセル技術によって光に対して超高感度のセンサーで、現在市販されている多数の CCD センサーに代わる手頃な価格の製品です。また、高い演色および鮮明な画質が要求される用途に最適です。
A-Pix™ ピクセル技術の基本は導波路による集光で、カラーフィルターから集光した入射光をフォトダイオードの表面に当てます。ピクセル技術の構造とプロセスにおける改善によって、センサーの感度が、特に赤と緑の域において、以前のバージョンのセンサーおより 30% 向上しました。
動作させるには、ドーターボードとフレックスリボンケーブルが欠かせないことに注意してください。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 14.1 fps |
解像度 (h x v) | 2560 x 1920 |
光学面積 | 5.632 mm x 4.224 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 4.92 MP |
画素サイズ | 2.20 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | MT9P006 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
I2C バス
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
認定
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25