ケーブルEnsenso GPIO 電源、1.8 m

ケーブルEnsenso GPIO 電源、1.8 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
電源アダプタ(24 V/1 A)、M8 コネクタ
要求の価格
 
 
  • ケーブル: Ensenso GPIO 電源ケーブル、マルチカメラ操作用。
  • コネクター: 電源アダプタ (24 V/1A)、M8 コネクタ、3 極
  • ケーブルの長さ: 1.8 m

注意:
Ensenso N30またはN35とお使いいただくには、AD00144も必要となります。

配線例
品目番号
  • ケーブルEnsenso GPIO 電源、1.8 m: AD00124
使用対象 Ensenso N10, Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!