Ensenso バインダケーブル、1 m

Ensenso バインダケーブル、1 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
オス型バインダコネクタ M8x1、メス型バインダコネクタ M8x1
要求の価格
 
 
  • ケーブル: Ensenso バインダケーブル
  • ケーブルタイプ: 3 極、IP67
  • コネクター: オス型バインダコネクタ M8x1、メス型バインダコネクタ M8x1
  • ケーブルの長さ:1.0 m
品目番号
  • Ensenso バインダケーブル、1 m: AD00118
使用対象 Ensenso N10, Ensenso N40, Ensenso N45
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!