uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
UI-5290FA Rev.1.2 は、8.9 MP 解像度 (4112 x 2176 ピクセル) を発揮する、Sony 製 IMX267 センサーを搭載する産業用カメラです。Sony Pregius シリーズのすべてのグローバルシャッターセンサーと同様、IMX267 は 1 インチセンサーサイズで市場最小のピクセルサイズ (3.45 µm) でありながら、ノイズは極めて低く抑えられています。
UI-5290FA Rev.1.2 は主に、広い視野が要求される、比較的低速なマシンビジョン用途で活躍します。モノクロバージョンとカラーバージョンがあります。UI-5290FA Rev.1.2 は、くっきりと鮮明な画像の代名詞です。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | FA |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 12.0 fps |
解像度 (h x v) | 4104 x 2174 |
光学面積 | 14.158 mm x 7.500 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1" |
解像度 | 8.92 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX267 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA