USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、3 m

USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBミニB、L 型コネクター/USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 2.0
  • ケーブルタイプ: AWG 28の二重シールド
  • コネクター: アダプター付きUSBミニB、L 型コネクター/USB-A
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • USB 2.0、標準ケーブル、 L 型コネクター、3 m: CK00097.03
使用対象 LE, ML, SE, XS
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!