uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
UI-1241LE は e2v 1.31 メガピクセル CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT)、NIR バージョン (EV76C661ABT) を用意しています。CCD 品質での光に対する優れた感度に加えて、その他にもさまざまな独自機能が備わっています。たとえば、センサーには 2 つのグローバルシャッターモードと 2 つのローリングシャッターモードがあり、カメラの動作中に切り替えることができます。このため、要件または環境条件が変更してもセンサーは柔軟に対応できます。
また、対象範囲 (AOI) は 4 つまで使用できます。これらを使用して、同時に複数のフィーチャを確認したり、さまざまなパラメーターを使用して一連の露出で AOI を撮像したりすることができます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | e2v |
最大解像度でのフレームレート | 25.8 fps |
解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
光学面積 | 6.784 mm x 5.427 mm |
シャッター | グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 1.31 MP |
画素サイズ | 5.30 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | EV76C560 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
I2C バス
調整可能なフランジバック
3 年保証
Made in Germany
認定
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25