レンズ、Tamron、21HC、50 mm、2/3"

レンズ、Tamron、21HC、50 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 50 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.44 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 10° x 7.5°
  • 背面焦点距離: 22.1 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、21HC、50 mm、2/3": AE.0051.2.03900.01
焦点距離 50 mm
光学クラス 2/3"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!