レンズ、Tamron、23FM25SP、25 mm、2/3"

レンズ、Tamron、23FM25SP、25 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、3メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 25 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 20° x 15.1°
  • 背面焦点距離: 17.17 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、23FM25SP、25 mm、2/3": AE.0051.2.06700.01
焦点距離 25 mm
光学クラス 2/3"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!