レンズ、RICOH、FL-BC5014A-VG、50 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC5014A-VG、50 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 50 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-Close
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 1.0 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 14.4° x 10.9°
  • 背面焦点距離: 18.05 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC5014A-VG、50 mm、1": AE.0050.2.00600.01
焦点距離 50 mm
光学クラス 1"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!