- 焦点距離: 50 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8-22
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.9 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 10° x 7.5°
- 背面焦点距離: 21.03 mm
- 光深度: 4.0 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 50 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 2.30 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 50 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 2.30 MP |