- 焦点距離: 50 mm
- 最大イメージサークル: 1"
- アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.5 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 14.5° x 10.8°
- 背面焦点距離: 14.8 mm
- 光深度: 4.0 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 50 mm |
光学クラス | 1" |
解像度 | 2.30 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 50 mm |
光学クラス | 1" |
解像度 | 2.30 MP |