- 焦点距離: 12 mm
- 最大イメージサークル: 1/1.8"
- アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 34.2° x 25.8°
- 背面焦点距離: 12.4 mm
- 光深度: 5.9 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 12 mm |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 2.30 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 12 mm |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 2.30 MP |