レンズ、Tamron、M118FM25、25 mm、1/1.8"

レンズ、Tamron、M118FM25、25 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、2メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 25 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 16.6° x 12.5°
  • 背面焦点距離: 12.92 mm
  • 光深度: 4.6 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M118FM25、25 mm、1/1.8": AE.0051.2.10400.00
焦点距離 25 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!