この産業用カメラはとりわけ高速です。uEye Warp10 ファミリーの一員として、データを 10GigE インターフェースを介して転送し、これは USB3 カメラの約 3 倍高速です。8.13 MP 用カメラは驚異的なx fps を発揮します。Sony Pregius S シリーズの IMX536 CMOS センサーはグローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを組み合わせ、移動する物体や高クロックレートでも、卓越した画質を実現します。
第 4 世代センサーとして、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm で正方形フォーマットという特質があります。光感度の高い 2/3 インチ CMOS センサーの光学面積 (アスペクト比1:1、2856 x 2848 px) が最大限に活用されます。
GV-79J0WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | Warp10 |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 10.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX536 |
| 最大解像度でのフレームレート | 153 fps |
| 解像度 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 光学面積 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 8.13 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA