カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.2" 2/3" 1/3.2" to 2/3"
-
- 5.0 MPix 14.0 MPix 5.0 MPix to 14.0 MPix
-
- 20 fps 104 fps 20 fps to 104 fps
-
- 1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
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
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MP
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています