当社の認証および基準
弊社の適性は、国際的ガイドラインに従って認定された弊社製品の品質と、さまざまな組織や団体に参加する多様な活動に反映されています。
これらの認証は、品質、環境マネジメント、および通関コンプライアンスにおける当社の基準維持に役立っています:
IDSは、ISO 9001、ISO 14001、およびAEO-C認証を通じて、品質、環境マネジメント、および通関コンプライアンスにおける高い基準への取り組みを示しています。定期的な監査、標準化されたプロセス、および包括的な品質検査により、信頼性の高い事業運営、高品質な製品、そして安全なサプライチェーンの確保に努めています。
製品および材料コンプライアンスにおける責任
当社は、Product & Material Compliance Management(製品・材料コンプライアンス管理)を通じて、製品が関連する環境規制、材料規制、および製品安全要件を満たしていることを保証しています。当社は、バリューチェーン全体を通じて国内外の規制を考慮するとともに、サプライチェーン全体の透明性向上を推進しています。
3年間保証
IDS産業用カメラの製造を担う唯一の企業として、当社はすべてのIDSブランドカメラに3年間の自主的なメーカー保証を付与し、さらなる安心と投資価値を提供します。
It's so easy!